Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Privacy Panel Full Height (PFH)
DuraCube

Privacy Panel Full Height (PFH)

Google-Übersetzung,
Das DuraCube Sichtschutzpaneel in voller Höhe ist eine vielseitige Lösung zur Sichtschutzabschirmung in Nassbereichen. Es ermöglicht einen türlosen Zugang, da es die Sicht blockiert. Das raumhohe Paneel bietet Privatsphäre in offenen Badezimmern und Umkleideräumen. Optisch ansprechend, da die Paneele direkt an Boden und Decke befestigt werden. Das System ist schnell und einfach zu montieren und reduziert so die Installationszeit. Eine kostengünstige Alternative zur Ständerwandkonstruktion.
Spezifikation
  • How to specify

    Product: DuraCube Privacy Panel – Full Height (PFH)

    Board Selection, Panels: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour

    Mounting: Floor mount with aluminium angle Ceiling fixed with aluminium channel

    Typical Height: To ceiling max. 3000mm

    Typical Width: 400mm to 1200mm

Technische Spezifikation
  • Referenznummerprivacy-panel-full-height-pfh
  • ProduktfamiliePrivacy Panels
  • ProduktgruppePrivacy Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialLaminat
  • Entwickelt inAustralien
  • Hergestellt inAustralien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Paravents und Raumteiler

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien