Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DuraSquare Waschtisch Weiß Hochglanz 1200 mm - 235312
DuraSquare Waschtisch Weiß Hochglanz 1200 mm - 235312
DuraSquare Waschtisch Weiß Hochglanz 1200 mm - 235312
DuraSquare Waschtisch Weiß Hochglanz 1200 mm - 235312
    DURAVIT AG

    DuraSquare Waschtisch Weiß Hochglanz 1200 mm - 235312

    • 1 Becken
    • 2 Waschplätze ermöglichen gleichzeitige Nutzung
    • Ablaufventil ohne Staufunktion, lässt das Wasser immer ablaufen
    • Aufsatz-Montage
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Für die Montage mit Möbeln geeignet
    • Inklusive nicht verschließbarem Ablaufventil mit keramischer Abdeckung in Beckenfarbe: Becken und Ventil verschmilzen optischen zu einer perfekten Einheit
    • Innovatives Material DuraCeram®: Ermöglicht filigrane Formen mit extrem dünnen Wandstärken - hygienisch, pflegeleicht und dabei äußerst robust, abrieb- und kratzfest
    • Mit Hahnlochbank
    • Mit keramischer Ventilabdeckhaube in Beckenfarbe: Becken und Ventil verschmilzen optisch zu einer perfekten Einheit
    • Ohne Überlauf
    • Unterseite geschliffen, daher für die Montage auf Konsolen oder Waschtischunterschränken mit Konsole geeignet
    Spezifikation
      • Duravit DuraSquare Waschtisch 1200 mm Weiß Hochglanz, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 – 2353120041
      • Duravit DuraSquare Waschtisch 1200 mm Weiß Hochglanz, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 0 – 2353120070
      • Duravit DuraSquare Waschtisch 1200 mm Weiß Hochglanz, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1, Geschliffen – 2353120071
      • Duravit DuraSquare Waschtisch 1200 mm Weiß Hochglanz, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 0, Geschliffen – 2353120079
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer235312-washbasin-duraceram-rectangular
    • ProduktfamilieBathroom ceramics
    • ProduktgruppeWashbasins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)145
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)470
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)28.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit