Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DuraStyle Handwaschbecken 070845
DuraStyle Handwaschbecken 070845
DuraStyle Handwaschbecken 070845
DuraStyle Handwaschbecken 070845
    DURAVIT AG

    DuraStyle Handwaschbecken 070845

    4.6 von 5 Sternen4.6(9 Bewertungen)
    • 1 Becken
    • 1 Waschplatz
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Für 1-Loch-Armaturen geeignet
    • Komplett von unten glasiert für mehr Hygiene und damit für die wandhängende Einzelmontage geeignet
    • Mit Hahnlochbank
    • Ohne Überlauf
    • Platzsparend: Aufgrund der kleinen Größe ideal für Bäder mit kleinem Grundriss oder das Gästebad geeignet
    • Wandhängende Montage
    Spezifikation
    • Duravit DuraStyle Handwaschbecken, Weiß Hochglanz, Rechteckig, Anzahl Waschplätze: 1 Mitte, Hahnlochbank: Ja, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 Mitte, Überlauf: Nein, Von unten glasiert, Rückwand glasiert: Nein, 450 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDuraStyle-Hand-sink-450-mm-070845
    • ProduktfamilieWashbasins
    • ProduktgruppeHand sink
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)115
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)335
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)9.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 41 16.13
    • Format2014TitelResidential Lavatories
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit