Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duravit No.1 Spülkasten 094100
Duravit No.1 Spülkasten 094100
Duravit No.1 Spülkasten 094100
Duravit No.1 Spülkasten 094100
Duravit No.1 Spülkasten 094100
    DURAVIT AG

    Duravit No.1 Spülkasten 094100

    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
      • Effizienter, sparsamer Wasserverbrauch: Unified Water Label (UWL) Klasse 2
        • Große Spülwassermenge: 6 Liter
          • Minimaler Spülwasserbedarf von lediglich 3 Litern
            • Spülmenge individuell einstellbar
              • Wassersparende 2-Mengen-Spülung: Nach Bedarf kleine oder große Spülmenge auswählbar (Dual-Flush)
    Spezifikation
    • Duravit Duravit No.1 Spülkasten, Weiß, Spülwassermenge: 6 / 3 l, Inkl. Innengarnitur, Dual Flush, Position Wasseranschluss: Rechts, Links 3/8", Position Spülbedienung: Oben, Mitte, Oberfläche Spülbedienung: Chrom - 0941000005 Duravit Duravit No.1 Spülkasten, Weiß, Spülwassermenge: 4,5 / 3 l, Inkl. Innengarnitur, Dual Flush, Position Wasseranschluss: Rechts, Links 3/8", Oberfläche Spülbedienung: Chrom - 0941000085
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDuravit-No1-Cistern-094100
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeCistern
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)355
    • Breite (mm)390
    • Tiefe (mm)170
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inÄgypten
    • Nettogewicht (kg)13
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010204
    • ETIM-NameAccessories, shower/WC
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC cisterns
    • Klassifizierung22 41 13
    • Format2014TitelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClassNummer23-31 19 19 19
    • OmniClassTitelWater Closet Tanks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit