Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duravit No.1 WC-Sitz 002079
Duravit No.1 WC-Sitz 002079
Duravit No.1 WC-Sitz 002079
Duravit No.1 WC-Sitz 002079
Duravit No.1 WC-Sitz 002079
Duravit No.1 WC-Sitz 002079
Duravit No.1 WC-Sitz 002079
Duravit No.1 WC-Sitz 002079
    DURAVIT AG

    Duravit No.1 WC-Sitz 002079

    • Für Einbau von oben
    • Hochwertige Edelstahl-Scharniere: Rostfrei und robust auch bei hoher Belastung
    • Mit Absenkautomatik für sanftes, geräuschloses Schließen von Sitz und Deckel
    • WC-Sitz aus hochwertigem Duroplast: Langlebiges pflegeleichtes Material, staub-, wasser- und schmutzabweisend, antistatisch sowie UV-lichtbeständig
    Spezifikation
    • Duravit Duravit No.1 WC-Sitz, Form: D-shaped, Weiß Hochglanz, Absenkautomatik: Ja, Material Scharnier: Edelstahl, Farbe Scharnier: Edelstahl, Überlappend
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDuravit-No1-Toilet-seat-373x430x43-mm-002079
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeToilet seat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)43
    • Breite (mm)373
    • Tiefe (mm)430
    Verwandt
    • HauptmaterialDuroplast
    • Hergestellt inÄgypten
    • Nettogewicht (kg)2.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettensitze
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011196
    • ETIM-NameToilet seat
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC seats and covers
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 19 17
    • OmniClassTitelWater Closet Seats
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit