Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Happy D.2 Wand Bidet 225815
Happy D.2 Wand Bidet 225815
Happy D.2 Wand Bidet 225815
Happy D.2 Wand Bidet 225815
Happy D.2 Wand Bidet 225815
    DURAVIT AG

    Happy D.2 Wand Bidet 225815

    • 1 Waschplatz
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Für 1-Loch-Armaturen geeignet
    • Inklusive Überlaufclip in Chrom
    • Mit Hahnlochbank
    • Mit Überlauf
    • Patentiertes Befestigungssystem Durafix: Verdeckte Befestigung aus Metall, besonders schnell und problemlos zu installieren - und dabei völlig unsichtbar
    • Verdeckte Befestigung: Harmonisches Bild, Design wird durch nichts gestört
    • Wandhängende Montage
    Spezifikation
    • Duravit Happy D.2 Wand Bidet, Weiß Hochglanz, Hahnlochbank: Ja, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1, Überlauf: Ja, Inkl. verdeckte Befestigung, Inkl. Befestigungsmaterial
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHappy-D2-Wall-mounted-bidet-540-mm-225815
    • ProduktfamilieBidet
    • ProduktgruppeWall-mounted bidet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)285
    • Breite (mm)365
    • Tiefe (mm)540
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)19
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010126
    • ETIM-NameBidet
    • UNSPSCNameBidets
    • UNSPSCCode30181502
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBidets
    • Klassifizierung22 41 13.19
    • Format2014TitelResidential Bidets
    • OmniClassNummer23-31 23 00
    • OmniClassTitelBidets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures