Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DuraSystem Installationselement Trockenbau für WC WD1029
DuraSystem Installationselement Trockenbau für WC WD1029
DuraSystem Installationselement Trockenbau für WC WD1029
DuraSystem Installationselement Trockenbau für WC WD1029
    DURAVIT AG

    DuraSystem Installationselement Trockenbau für WC WD1029

    • Für Trockeneinbau
    • Große Spülwassermenge: 6 Liter
    • Minimaler Spülwasserbedarf von lediglich 2 Litern
    • Spülmenge individuell einstellbar
    • Teilweise vormontiert
    • Wassersparende 2-Mengen-Spülung: Nach Bedarf kleine oder große Spülmenge auswählbar (Dual-Flush)
    Spezifikation
    • Duravit DuraSystem Installationselement Trockenbau für WC Basic, 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 660 mm, Höhenverstellbar: 200 mm, Spülbedienung: Mechanisch, Position Spülbedienung: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerInstallation-element-dry-installation-for-WC-WD1029
    • ProduktfamilieInstallation elements
    • ProduktgruppeInstallation element dry installation for WC
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1150
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)126
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)11.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • ETIM-CodeEG017910
    • ETIM-NameAccessories for sanitary devices
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPre-plumbed installation frames
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit