Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Luv Badewanne, Oval 700431
Luv Badewanne, Oval 700431
Luv Badewanne, Oval 700431
Luv Badewanne, Oval 700431
Luv Badewanne, Oval 700431
Luv Badewanne, Oval 700431
Luv Badewanne, Oval 700431
Luv Badewanne, Oval 700431
    DURAVIT AG

    Luv Badewanne, Oval 700431

    4.6 von 5 Sternen4.6(11 Bewertungen)
    • 2 Rückenschrägen bieten komfortablen Sitzbereich zu zweit
    • Aus DuroCast Plus: Durchgefärbter, langlebiger Mineralguss mit samtig matter Oberfläche für eine warme, angenehme Haptik
    • Bietet genügend Platz für zwei Personen
    • Eckversion (Ecke links)
    • Inkl. Schmutzradierer zur einfachen Reinigung bei leichten Verschmutzungen
    • Mit Überlauf
    • Montage eines Duravit Wannengriffs möglich für einen sicheren Ein- und Ausstieg (Montage nur ab Werk möglich)
    • Nahtlose Wannenverkleidung, wie aus einem Guss
    • Rutschhemmende Oberfläche für festen Stand beim Duschen (Rutschfestigkeitsklasse B)
    • Wannenrandbohrungen möglich: An der Wanne kann eine Wannenrandarmatur montiert werden
    Spezifikation
    • Duravit Luv Badewanne, Oval, Einbauart: Ecke links, Nahtlose Verkleidung, Weiß Matt, Mineralguss, DuroCast Plus, Anzahl Rückenschrägen: 2, Inkl. Fußgestell, Überlauf: Ja, Position Ablauf: Mitte, Position Überlauf: Mitte, Nutzinhalt: 252 l, Innentiefe: 460 mm, Höhe mit Wannenverkleidung: 610 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLuv-Bathtub-1850x950-mm-700431
    • ProduktfamilieBathtubs
    • ProduktgruppeBathtub
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)485
    • Breite (mm)1850
    • Tiefe (mm)950
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Sekundär MaterialPolymer
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inÄgypten
    • Nettogewicht (kg)105
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011609
    • ETIM-NameBath
    • UNSPSCNameBathtubs
    • UNSPSCCode30181501
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit