Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Starck 2 Spülkasten 093300
Starck 2 Spülkasten 093300
Starck 2 Spülkasten 093300
    DURAVIT AG

    Starck 2 Spülkasten 093300

    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
      • Effizienter, sparsamer Wasserverbrauch: Unified Water Label (UWL) Klasse 2
        • Große Spülwassermenge: 6 Liter
          • Minimaler Spülwasserbedarf von lediglich 3 Litern
            • Wassersparende 2-Mengen-Spülung: Nach Bedarf kleine oder große Spülmenge auswählbar (Dual-Flush)
    Spezifikation
    • Duravit Starck 2 Spülkasten, Weiß, Spülwassermenge: 6 / 3 l, Inkl. Innengarnitur, Dual Flush, Position Wasseranschluss: Links 3/8", Position Spülbedienung: Oben, Oberfläche Spülbedienung: Chrom, Verdeckter Anschluss - 0933000005 Duravit Starck 2 Spülkasten, Weiß, Spülwassermenge: 6 / 3 l, Inkl. Innengarnitur, Dual Flush, Position Wasseranschluss: Links 3/8", Position Spülbedienung: Oben, WonderGliss, Oberfläche Spülbedienung: Chrom, Verdeckter Anschluss - 09330000051
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStarck-2-Cistern-093300
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeCistern
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)470
    • Breite (mm)370
    • Tiefe (mm)145
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)11.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010204
    • ETIM-NameAccessories, shower/WC
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC cisterns
    • Klassifizierung22 41 13
    • Format2014TitelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClassNummer23-31 19 19 19
    • OmniClassTitelWater Closet Tanks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures