Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Starck Slimline Duschwanne 720119
Starck Slimline Duschwanne 720119
Starck Slimline Duschwanne 720119
Starck Slimline Duschwanne 720119
Starck Slimline Duschwanne 720119
    DURAVIT AG

    Starck Slimline Duschwanne 720119

    • Aus schlag- und stoßunempfindlichem Kunststoff mit angenehm warmer und glatter sowie porenfreier Oberfläche (Sanitäracryl)
    Spezifikation
    • Duravit Starck Slimline Duschwanne, Rechteckig, Weiß, Sanitäracryl, Position Ablauf: Ecke, Höhe: 50 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStarck-Slimline-Shower-tray-1000x800-mm-720119
    • ProduktfamilieShower trays
    • ProduktgruppeShower tray
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)50
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Hergestellt inÄgypten
    • Nettogewicht (kg)15.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011443
    • ETIM-NameShower tray
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit