Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Starck T Bürstengarnitur 009945
Starck T Bürstengarnitur 009945
Starck T Bürstengarnitur 009945
Starck T Bürstengarnitur 009945
    DURAVIT AG

    Starck T Bürstengarnitur 009945

    • Bodenstehende Montage
    • Verdeckte Befestigung: Harmonisches Bild, Design wird durch nichts gestört
    Spezifikation
    • Duravit Starck T Bürstengarnitur, Edelstahl Gebürstet, Bodenstehend, Messing
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStarck-T-Brush-set-80x80x432-mm-009945
    • ProduktfamilieToilet accessories
    • ProduktgruppeBrush set
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)432
    • Breite (mm)80
    • Tiefe (mm)80
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)1.22
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010555
    • ETIM-NameLavatory brush set
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit