Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vero Air Wand WC 252509
Vero Air Wand WC 252509
Vero Air Wand WC 252509
Vero Air Wand WC 252509
Vero Air Wand WC 252509
Vero Air Wand WC 252509
Vero Air Wand WC 252509
Vero Air Wand WC 252509
Vero Air Wand WC 252509
    DURAVIT AG

    Vero Air Wand WC 252509

    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Besonders effizienter, sparsamer Wasserverbrauch: Unified Water Label (UWL) Klasse 1
    • Große Spülwassermenge 4,5 Liter
    • Hygienische Flächenspülung ohne Überspritzen
    • Offener Spülrand Duravit Rimless® mit dynamischer Wasserführung: Hygienisch einwandfreie Spülergebnisse auch bei kleinen Wassermengen
    • Patentiertes Befestigungssystem Durafix: Verdeckte Befestigung aus Metall, besonders schnell und problemlos zu installieren - und dabei völlig unsichtbar
    • Tiefspüler: für minimale Geruchsbelästigung
    • Verdeckte Befestigung: Harmonisches Bild, Design wird durch nichts gestört
    • Vollglasierte, sehr glatte Keramik verhindert Keimbildung und Ablagerungen
    • Wandhängende Montage
    Spezifikation
      • Duravit Vero Air Wand WC, Weiß Hochglanz, Spülwassermenge: 4,5 l, Tiefspüler, Spülrand: rimless, Abgang waagerecht, Inkl. verdeckte Befestigung - 2525090000
      • Duravit Vero Air Wand WC, Weiß Hochglanz, Spülwassermenge: 4,5 l, Tiefspüler, Spülrand: rimless, Abgang waagerecht, Inkl. verdeckte Befestigung, WonderGliss - 25250900001
      • Duravit Vero Air Wand WC, Weiß Hochglanz, HygieneGlaze, Spülwassermenge: 4,5 l, Tiefspüler, Spülrand: rimless, Abgang waagerecht, Inkl. verdeckte Befestigung - 2525092000
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVero-Air-Wall-mounted-toilet-570-mm-252509
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeWall-mounted toilet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)355
    • Breite (mm)370
    • Tiefe (mm)570
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)28.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011289
    • ETIM-NameToilet closet
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2030
    • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste