Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Architec Wand WC 257209
Architec Wand WC 257209
Architec Wand WC 257209
Architec Wand WC 257209
Architec Wand WC 257209
    DURAVIT AG

    Architec Wand WC 257209

    3.6 von 5 Sternen3.6(25 Bewertungen)
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Besonders effizienter, sparsamer Wasserverbrauch: Unified Water Label (UWL) Klasse 1
    • Große Spülwassermenge 4,5 Liter
    • Hygienische Flächenspülung ohne Überspritzen
    • Offener Spülrand Duravit Rimless® mit dynamischer Wasserführung: Hygienisch einwandfreie Spülergebnisse auch bei kleinen Wassermengen
    • Patentiertes Befestigungssystem Durafix: Verdeckte Befestigung aus Metall, besonders schnell und problemlos zu installieren - und dabei völlig unsichtbar
    • Tiefspüler: für minimale Geruchsbelästigung
    • Verdeckte Befestigung: Harmonisches Bild, Design wird durch nichts gestört
    • Vollglasierte, sehr glatte Keramik verhindert Keimbildung und Ablagerungen
    • Wandhängende Montage
    Spezifikation
    • Duravit Architec Wand WC, Innenfarbe Anthrazit Hochglanz, Aussenfarbe Anthrazit Matt, Spülwassermenge: 4,5 / 3 l, Tiefspüler, Spülrand: rimless, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Inkl. verdeckte Befestigung
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerarchitec-wall-mounted-toilet-257209
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeWall-mounted toilet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)320
    • Breite (mm)365
    • Tiefe (mm)575
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)24.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011289
    • ETIM-NameToilet closet
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2030
    • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit