B.1 Duschsystem B14280008
B.1 Duschsystem B14280008
B.1 Duschsystem B14280008
B.1 Duschsystem B14280008
B.1 Duschsystem B14280008
    DURAVIT AG

    B.1 Duschsystem B14280008

    4.4 out of 5 stars4.4(76 reviews)
    • 2 Griffe
    • Anschlussgröße des Wasseranschlusses: DN15
    • Aufputz - einfache Wandmontage
    • EasyClean: Einfaches Entfernen von Kalk- und Schmutzablagerungen an den Silikonnoppen durch leichtes Wischen mit dem Finger
    • Für den Betrieb mit einem Durchlauferhitzer geeignet
    • HeatLock: Integrierte Sicherheitssperre bei 38°C schützt vor Verbrühungen
    • Höhenverstellbare Handbrausenhalterung
    • Kopfbrause im Winkel verstellbar (+/- 20°)
    • Pflegeleichte und langlebige Chromoberfläche
    • Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss
    • Thermostatkartusche für konstante Wassertemperatur auch bei schwankendem Wasserdruck
    Spezifikation
      • Duravit B.1 Duschsystem, Chrom Hochglanz, 260x460x1220 mm - B14280008010
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerb1-shower-system-b14280008
    • ProduktfamilieB.1
    • Produktgruppeshower systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1220
    • Breite (mm)260
    • Tiefe (mm)460
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)4.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers