Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bacino Aufsatzbecken 033452
Bacino Aufsatzbecken 033452
Bacino Aufsatzbecken 033452
Bacino Aufsatzbecken 033452
Bacino Aufsatzbecken 033452
Bacino Aufsatzbecken 033452
Bacino Aufsatzbecken 033452
    DURAVIT AG

    Bacino Aufsatzbecken 033452

    • 1 Becken
    • 1 Waschplatz
    • Aufgesetzt
    • Aufsatz-Montage
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Für die Montage mit Möbeln geeignet
    • Inklusive Überlaufclip in Chrom
    • Mit Überlauf
    Spezifikation
      • 0334520000:Duravit Aufsatzbecken Bacino , 550 mm, Weiß, Anzahl Hahnlöcher: 0, Überlauf
      • 03345200001:Duravit Aufsatzbecken Bacino , 550 mm, Weiß, Anzahl Hahnlöcher: 0, Überlauf, Wondergliss
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbacino-washbowl-033452
    • ProduktfamilieBacino
    • Produktgruppebathroom sinks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)165
    • Breite (mm)550
    • Tiefe (mm)420
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)11.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 45 26
    • Format2014TitelEye/Face Wash Equipment
    • OmniClassNummer23-21 43 23
    • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles
    • CSIUniFormatIICodeE1010
    • CSIUniFormatIITitleCommercial Equipment