Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bento Starck Box Aufsatzbecken Weiß Seidenmatt 550 mm - 238155
Bento Starck Box Aufsatzbecken Weiß Seidenmatt 550 mm - 238155
Bento Starck Box Aufsatzbecken Weiß Seidenmatt 550 mm - 238155
Bento Starck Box Aufsatzbecken Weiß Seidenmatt 550 mm - 238155
Bento Starck Box Aufsatzbecken Weiß Seidenmatt 550 mm - 238155
    DURAVIT AG

    Bento Starck Box Aufsatzbecken Weiß Seidenmatt 550 mm - 238155

    • 1 Becken
    • 1 Waschplatz
    • Ablaufventil ohne Staufunktion, lässt das Wasser immer ablaufen
    • Antibakterielle Keramikglasur: Nach 24 Stunden 99,9% der Bakterien gehemmt (HygieneGlaze)
    • Aufgesetzt
    • Aufsatz-Montage
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Für 1-Loch-Armaturen geeignet
    • Für die Montage mit Möbeln geeignet
    • Inklusive nicht verschließbarem Ablaufventil mit keramischer Abdeckung in Beckenfarbe: Becken und Ventil verschmilzen optischen zu einer perfekten Einheit
    • Innovatives Material DuraCeram®: Ermöglicht filigrane Formen mit extrem dünnen Wandstärken - hygienisch, pflegeleicht und dabei äußerst robust, abrieb- und kratzfest
    • Mit integrierter Hahnlochinsel
    • Ohne Überlauf
    • Unterseite geschliffen, daher für die Montage auf Konsolen oder Waschtischunterschränken mit Konsole geeignet
    Spezifikation
    • Duravit Bento Starck Box Aufsatzbecken 550 mm Weiß Seidenmatt, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1, Geschliffen – 2381553071
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbento-starck-box-washbowl-white-satin-matt-550-mm-238155
    • ProduktfamilieBathroom ceramics
    • ProduktgruppeWashbasins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)140
    • Breite (mm)550
    • Tiefe (mm)460
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)13.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit