Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
C.1 Duschsystem C14280008
C.1 Duschsystem C14280008
C.1 Duschsystem C14280008
    DURAVIT AG

    C.1 Duschsystem C14280008

    4.3 von 5 Sternen4.3(8 Bewertungen)
    • 2 Griffe
    • Anschlussgröße des Wasseranschlusses: DN15
    • Aufputz - einfache Wandmontage
    • EasyClean: Einfaches Entfernen von Kalk- und Schmutzablagerungen an den Silikonnoppen durch leichtes Wischen mit dem Finger
    • Für den Betrieb mit einem Durchlauferhitzer geeignet
    • HeatLock: Integrierte Sicherheitssperre bei 38°C schützt vor Verbrühungen
    • Höhenverstellbare Handbrausenhalterung
    • Kopfbrause im Winkel verstellbar (+/- 20°)
    • Kühles Gehäuse: Armaturenkörper heizt sich nicht auf und verhindert schmerzhafte Berührungen oder Verbrennungen
    • Pflegeleichte und langlebige Chromoberfläche
    • Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss
    • Thermostatkartusche für konstante Wassertemperatur auch bei schwankendem Wasserdruck
    • Wechsel der Strahlart durch Drehen der Strahlscheibe
    Spezifikation
      • Duravit C.1 Duschsystem, Chrom Hochglanz, 310x460x1200 mm - C14280008010
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerc1-shower-system-c14280008
    • ProduktfamilieC.1
    • Produktgruppeshower systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1200
    • Breite (mm)310
    • Tiefe (mm)460
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)10
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures