Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cape Cod Aufsatzbecken 232848
Cape Cod Aufsatzbecken 232848
Cape Cod Aufsatzbecken 232848
Cape Cod Aufsatzbecken 232848
Cape Cod Aufsatzbecken 232848
Cape Cod Aufsatzbecken 232848
    DURAVIT AG

    Cape Cod Aufsatzbecken 232848

    4.1 von 5 Sternen4.1(8 Bewertungen)
    • 1 Becken
    • 1 Waschplatz
    • Aufgesetzt
    • Aufsatz-Montage
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Für 1-Loch-Armaturen geeignet
    • Für die Montage mit Möbeln geeignet
    • Innovatives Material DuraCeram®: Ermöglicht filigrane Formen mit extrem dünnen Wandstärken - hygienisch, pflegeleicht und dabei äußerst robust, abrieb- und kratzfest
    • Mit integrierter Hahnlochinsel
    • Ohne Überlauf
    Spezifikation
      • 2328480000:Aufsatzbecken 480mm Cape Cod Weiß m.Armatureninsel,o.ÜL,1HL
      • 23284800001:Aufsatzbecken 480mm Cape Cod Weiß m.Armatureninsel,o.ÜL,1HL,WG
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercape-cod-washbowl-232848
    • ProduktfamilieCape Cod
    • ProduktgruppeWashbowl
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)480
    • Tiefe (mm)480
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)6.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 45 26
    • Format2014TitelEye/Face Wash Equipment
    • OmniClassNummer23-21 43 23
    • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles
    • CSIUniFormatIICodeE1010
    • CSIUniFormatIITitleCommercial Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit