Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cape Cod Aufsatzbecken 234046
Cape Cod Aufsatzbecken 234046
Cape Cod Aufsatzbecken 234046
Cape Cod Aufsatzbecken 234046
Cape Cod Aufsatzbecken 234046
    DURAVIT AG

    Cape Cod Aufsatzbecken 234046

    • 1 Becken
    • 1 Waschplatz
    • Aufgesetzt
    • Aufsatz-Montage
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Für 1-Loch-Armaturen geeignet
    • Für die Montage mit Möbeln geeignet
    • Innovatives Material DuraCeram®: Ermöglicht filigrane Formen mit extrem dünnen Wandstärken - hygienisch, pflegeleicht und dabei äußerst robust, abrieb- und kratzfest
    • Mit integrierter Hahnlochinsel
    • Ohne Überlauf
    Spezifikation
      • 2340460000:Aufsatzbecken Cape Cod 460mm Weiß m.Armatureninsel,o.Ül,1HL,quadrat
      • 23404600001:Aufsatzbecken Cape Cod 460mm Weiß m.Armatureninsel,o.Ül,1HL,quadr.,WG
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercape-cod-washbowl-234046
    • ProduktfamilieCape Cod
    • ProduktgruppeWashbowl
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)460
    • Tiefe (mm)460
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)7.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 45 26
    • Format2014TitelEye/Face Wash Equipment
    • OmniClassNummer23-21 43 23
    • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles
    • CSIUniFormatIICodeE1010
    • CSIUniFormatIITitleCommercial Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit