Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D-Code WC-Sitz Weiß Hochglanz - 002849
D-Code WC-Sitz Weiß Hochglanz - 002849
D-Code WC-Sitz Weiß Hochglanz - 002849
D-Code WC-Sitz Weiß Hochglanz - 002849
    DURAVIT AG

    D-Code WC-Sitz Weiß Hochglanz - 002849

    • Hochwertige Edelstahl-Scharniere: Rostfrei und robust auch bei hoher Belastung
    • Mit Absenkautomatik für sanftes, geräuschloses Schließen von Sitz und Deckel
    • WC-Sitz aus hochwertigem Duroplast: Langlebiges pflegeleichtes Material, staub-, wasser- und schmutzabweisend, antistatisch sowie UV-lichtbeständig
    • WC-Sitz und Deckel bequem mit nur einem Handgriff abnehmbar, ohne den Einsatz von Werkzeug oder Druckknöpfen – für eine schnelle und einfache Reinigung von Keramik und Sitz
    Spezifikation
    • Duravit D-Code WC-Sitz Weiß Hochglanz – 0028490021
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerd-code-toilet-seat-white-high-gloss-002849
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeToilet seat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)40
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)440
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialDuroplast
    • Hergestellt inÄgypten
    • Nettogewicht (kg)2.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettensitze
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011196
    • ETIM-NameToilet seat
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit