Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D-Neo Einhebel-Brausemischer Aufputz DE4230000
D-Neo Einhebel-Brausemischer Aufputz DE4230000
D-Neo Einhebel-Brausemischer Aufputz DE4230000
D-Neo Einhebel-Brausemischer Aufputz DE4230000
D-Neo Einhebel-Brausemischer Aufputz DE4230000
    DURAVIT AG

    D-Neo Einhebel-Brausemischer Aufputz DE4230000

    • Anschlussgröße des Wasseranschlusses: DN15
    • Aufputz - einfache Wandmontage
    • Ein Griff
    • Für den Betrieb mit einem Durchlauferhitzer geeignet
    • Nachhaltig und hygienisch: Leichtgängige und langlebige Keramikkartusche
    • Pflegeleichte und langlebige Chromoberfläche
    Spezifikation
    • Duravit D-Neo Einhebel-Brausemischer Aufputz Chrom Hochglanz209x140x100 mm - DE4230000010
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerd-neo-single-lever-shower-mixer-for-exposed-installation-de4230
    • ProduktfamilieD-Neo
    • ProduktgruppeSingle lever shower mixer for exposed installation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)100
    • Breite (mm)209
    • Tiefe (mm)140
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)1.33
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit