Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D-Neo Einhebel-Waschtischmischer DE1030001
D-Neo Einhebel-Waschtischmischer DE1030001
D-Neo Einhebel-Waschtischmischer DE1030001
D-Neo Einhebel-Waschtischmischer DE1030001
D-Neo Einhebel-Waschtischmischer DE1030001
D-Neo Einhebel-Waschtischmischer DE1030001
    DURAVIT AG

    D-Neo Einhebel-Waschtischmischer DE1030001

    4.9 von 5 Sternen4.9(7 Bewertungen)
    • Ablaufgarnitur mit Zugstange zum einfachen Öffnen und Schließen des Beckens
    • AirPlus: Fülliger und angenehm weicher Wasserstrahl durch Luftbeimischung im Strahlregler
    • AquaControl: Dank ausrichtbarem Strahl um bis zu 20° (+/-10°) wird eventuelles Spritzen vermieden
    • Armatur mit erhöhtem Auslauf für großzügige Bewegungsfreiheit zwischen Becken und Armatur
    • Dank der Höhe ideal geeignet für die Kombination mit Aufsatzbecken ohne Hahnlochbank
    • Ein Griff
    • Einfache Installation: Armatur wird über flexible Anschlussschläuche mit vorhandenen Wasseranschlüssen verbunden
    • Für 1-Loch-Armaturen geeignet
    • Für den Betrieb mit einem Durchlauferhitzer geeignet
    • Großzügige Ausladung (139 mm) für besseren Waschkomfort
    • HeatLock: Temperaturbegrenzung individuell einstellbar, zum Schutz vor zu hohen Temperaturen
    • Nachhaltig und hygienisch: Leichtgängige und langlebige Keramikkartusche
    • Pflegeleichte und langlebige Chromoberfläche
    • Standmontage
    • Wassersparend: Durchflussmenge von max. 5 Liter pro Minute (bei 3 bar)
    Spezifikation
      • Duravit D-Neo Einhebel-Waschtischmischer L, Chrom, Keramikmischsystem, Höhe: 270 mm, Ausladung: 139 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlussschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, Temperaturbegrenzung einstellbar, Durchflussmenge (3 bar): 5 l/min, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, mit Zugstange Ablaufgarnitur - DE1030001010
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerd-neo-single-lever-washbasin-mixer-de1030
    • ProduktfamilieWashbasins
    • ProduktgruppeSingle lever washbasin mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)270
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)184
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.89
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEG017610
    • ETIM-NameSanitary taps
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit