Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D-Neo Wand WC für Dusch-WC Sitz Weiß Hochglanz 575 mm - 250209
D-Neo Wand WC für Dusch-WC Sitz Weiß Hochglanz 575 mm - 250209
D-Neo Wand WC für Dusch-WC Sitz Weiß Hochglanz 575 mm - 250209
D-Neo Wand WC für Dusch-WC Sitz Weiß Hochglanz 575 mm - 250209
D-Neo Wand WC für Dusch-WC Sitz Weiß Hochglanz 575 mm - 250209
D-Neo Wand WC für Dusch-WC Sitz Weiß Hochglanz 575 mm - 250209
D-Neo Wand WC für Dusch-WC Sitz Weiß Hochglanz 575 mm - 250209
    DURAVIT AG

    D-Neo Wand WC für Dusch-WC Sitz Weiß Hochglanz 575 mm - 250209

    • Hygienische Flächenspülung ohne Überspritzen
    • Offener Spülrand Duravit Rimless® mit dynamischer Wasserführung: Hygienisch einwandfreie Spülergebnisse auch bei kleinen Wassermengen
    • Tiefspüler: für minimale Geruchsbelästigung
    • Verdeckte Befestigung: Harmonisches Bild, Design wird durch nichts gestört
    • Vollglasierte, sehr glatte Keramik verhindert Keimbildung und Ablagerungen
    Spezifikation
    • Duravit D-Neo Wand WC für Dusch-WC Sitz Weiß Hochglanz – 2502092000
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerd-neo-toilet-wall-mounted-for-shower-toilet-seat-white-high-gloss-575-mm-250209
    • ProduktfamilieBathroom ceramics
    • ProduktgruppeToilets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)360
    • Breite (mm)375
    • Tiefe (mm)575
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011289
    • ETIM-NameToilet closet
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit