Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D-Neo Wand WC 258709
D-Neo Wand WC 258709
D-Neo Wand WC 258709
D-Neo Wand WC 258709
D-Neo Wand WC 258709
D-Neo Wand WC 258709
D-Neo Wand WC 258709
D-Neo Wand WC 258709
D-Neo Wand WC 258709
    DURAVIT AG

    D-Neo Wand WC 258709

    4.3 von 5 Sternen4.3(6 Bewertungen)
    • Antibakterielle Keramikglasur: Nach 24 Stunden 99,9% der Bakterien gehemmt (HygieneGlaze)
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Besonders effizienter, sparsamer Wasserverbrauch: Unified Water Label (UWL) Klasse 1
    • Compact-Ausführung: Verkürzte Ausladung als ideale Lösung für beengte Platzverhältnisse
    • Große Spülwassermenge 4,5 Liter
    • Hygienische Flächenspülung ohne Überspritzen
    • Komplett glasierter Spülrand: Glatte Oberfläche verhindert das Ansetzen von Schmutz und Rückständen
    • Offener Spülrand Duravit Rimless® mit dynamischer Wasserführung: Hygienisch einwandfreie Spülergebnisse auch bei kleinen Wassermengen
    • Tiefspüler: für minimale Geruchsbelästigung
    • Vollglasierte, sehr glatte Keramik verhindert Keimbildung und Ablagerungen
    • Wandhängende Montage
    Spezifikation
      • Duravit D-Neo Wand WC, Weiß Hochglanz, Spülwassermenge: 4,5 l, Tiefspüler, Spülrand: rimless, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht - 2587090000
      • Duravit D-Neo Wand WC, Weiß Hochglanz, Spülwassermenge: 4,5 l, Tiefspüler, Spülrand: rimless, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, WonderGliss - 25870900001
      • Duravit D-Neo Wand WC, Weiß Hochglanz, HygieneGlaze, Spülwassermenge: 4,5 l, Tiefspüler, Spülrand: rimless, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht - 2587092000
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerd-neo-wall-mounted-toilet-258709
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeWall-mounted toilet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)370
    • Tiefe (mm)480
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)23
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011289
    • ETIM-NameToilet closet
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2030
    • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste