Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DuraStyle Basic Spülkasten 094110
DuraStyle Basic Spülkasten 094110
DuraStyle Basic Spülkasten 094110
DuraStyle Basic Spülkasten 094110
DuraStyle Basic Spülkasten 094110
DuraStyle Basic Spülkasten 094110
DuraStyle Basic Spülkasten 094110
    DURAVIT AG

    DuraStyle Basic Spülkasten 094110

    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Besonders effizienter, sparsamer Wasserverbrauch: Unified Water Label (UWL) Klasse 1
    • Große Spülwassermenge 4,5 Liter
    • Minimaler Spülwasserbedarf von lediglich 3 Litern
    • Spülmenge individuell einstellbar
    • Wassersparende 2-Mengen-Spülung: Nach Bedarf kleine oder große Spülmenge auswählbar (Dual-Flush)
    Spezifikation
      • Duravit Duravit No.1 Spülkasten, Weiß, Spülwassermenge: 6 / 3 l, Inkl. Innengarnitur, Dual Flush, Position Wasseranschluss: Unten links 3/8", Oberfläche Spülbedienung: Chrom, Verdeckter Anschluss - 0941100005
      • Duravit Duravit No.1 Spülkasten, Weiß, Spülwassermenge: 4,5 / 3 l, Inkl. Innengarnitur, Dual Flush, Position Wasseranschluss: Unten links 3/8", Oberfläche Spülbedienung: Chrom, Verdeckter Anschluss - 0941100085
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdurastyle-basic-tank-094110
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeCistern
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)355
    • Breite (mm)390
    • Tiefe (mm)170
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Hergestellt inÄgypten
    • Nettogewicht (kg)13
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010204
    • ETIM-NameAccessories, shower/WC
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC cisterns
    • Klassifizierung22 41 13
    • Format2014TitelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClassNummer23-31 19 19 19
    • OmniClassTitelWater Closet Tanks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures