Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DuraStyle Wand Bidet 228715
DuraStyle Wand Bidet 228715
DuraStyle Wand Bidet 228715
DuraStyle Wand Bidet 228715
DuraStyle Wand Bidet 228715
    DURAVIT AG

    DuraStyle Wand Bidet 228715

    • 1 Waschplatz
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Für 1-Loch-Armaturen geeignet
    • Mit Hahnlochbank
    • Mit Überlauf
    • Patentiertes Befestigungssystem Durafix: Verdeckte Befestigung aus Metall, besonders schnell und problemlos zu installieren - und dabei völlig unsichtbar
    • Verdeckte Befestigung: Harmonisches Bild, Design wird durch nichts gestört
    • Wandhängende Montage
    Spezifikation
    • Duravit DuraStyle Wand Bidet, Weiß Hochglanz, Hahnlochbank: Ja, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1, Überlauf: Ja, Inkl. verdeckte Befestigung, Inkl. Befestigungsmaterial
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdurastyle-bidet-wall-mounted-228715
    • ProduktfamilieBidets
    • ProduktgruppeWall-mounted bidet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)325
    • Breite (mm)370
    • Tiefe (mm)540
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)21
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010126
    • ETIM-NameBidet
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBidets
    • Klassifizierung22 41 13.19
    • Format2014TitelResidential Bidets
    • OmniClassNummer23-31 23 00
    • OmniClassTitelBidets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit