Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DuraStyle Doppelwaschtisch Weiß Hochglanz - 233813
DuraStyle Doppelwaschtisch Weiß Hochglanz - 233813
DuraStyle Doppelwaschtisch Weiß Hochglanz - 233813
DuraStyle Doppelwaschtisch Weiß Hochglanz - 233813
DuraStyle Doppelwaschtisch Weiß Hochglanz - 233813
DuraStyle Doppelwaschtisch Weiß Hochglanz - 233813
    DURAVIT AG

    DuraStyle Doppelwaschtisch Weiß Hochglanz - 233813

    3.8 von 5 Sternen3.8(16 Bewertungen)
    • 2 Becken: Ideale Lösung für die getrennte, aber gleichzeitige Nutzung des Waschplatzes
    • 2 Waschplätze ermöglichen gleichzeitige Nutzung
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Für 1-Loch-Armaturen geeignet
    • Für die Montage mit Möbeln geeignet
    • Hahnlochbank bietet praktische Ablagefläche z. B. für Seife
    • Komplett von unten glasiert für mehr Hygiene und damit für die wandhängende Einzelmontage geeignet
    • Mit Hahnlochbank
    • Mit Überlauf
    • Wandhängende Montage
    Spezifikation
      • 2338130000:Möbel-Doppelwaschtisch 1300mm DuraStyle Weiß , m.ÜL, m.HLB, 1 HL
      • 2338130030:Möbel-Doppelwaschtisch 1300mm DuraStyle Weiß , m.ÜL, m.HLB, 3 HL
      • 23381300001:Möbel-Doppelwaschtisch 1300mm DuraStyle Weiß ,m.ÜL,m.HLB,1 HL,WG
      • 23381300301:Möbel-Doppelwaschtisch
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdurastyle-double-washbasin-double-furniture-washbasin-233813
    • ProduktfamilieDuraStyle
    • ProduktgruppeDouble washbasin, double furniture washbasin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1300
    • Tiefe (mm)480
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)33
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 45 26
    • Format2014TitelEye/Face Wash Equipment
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit