Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DuraStyle Stand WC für Kombination 215609
DuraStyle Stand WC für Kombination 215609
DuraStyle Stand WC für Kombination 215609
DuraStyle Stand WC für Kombination 215609
DuraStyle Stand WC für Kombination 215609
    DURAVIT AG

    DuraStyle Stand WC für Kombination 215609

    3.2 von 5 Sternen3.2(5 Bewertungen)
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Besonders effizienter, sparsamer Wasserverbrauch: Unified Water Label (UWL) Klasse 1
    • Bodenstehende Montage
    • Für aufgesetzten Spülkasten
    • Geschlossener Spülrand für gleichmäßige Wasserverteilung ohne Überspritzen und maximale Hygiene: Durch kleine Öffnungen kann kaum Schmutz eindringen.
    • Große Spülwassermenge 4,5 Liter
    • Tiefspüler: für minimale Geruchsbelästigung
    Spezifikation
      • 2156090000:Stand-WC Kombi 720mm DuraStyle Weiß , TS, Abg.Vario, geschl.
      • 21560900001:Stand-WC Kombi 720mm DuraStyle Weiß , TS, Abg.Vario, geschl., WG
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdurastyle-toilet-close-coupled-215609
    • ProduktfamilieDuraStyle
    • ProduktgruppeToilet close-coupled
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)370
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)41.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal and WC fittings
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2030
    • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit