Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DuraStyle Urinal 280630
DuraStyle Urinal 280630
DuraStyle Urinal 280630
DuraStyle Urinal 280630
    DURAVIT AG

    DuraStyle Urinal 280630

    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Hygienische Flächenspülung ohne Überspritzen
    • Minimaler Spülwasserbedarf von lediglich 1 Liter
    • Offener Spülrand Duravit Rimless® mit dynamischer Wasserführung: Hygienisch einwandfreie Spülergebnisse auch bei kleinen Wassermengen
    • Spüldüse gewährleistet trotz geringem Wasserverbrauch eine perfekte, hygienische Flächenspülung
    • Verdeckte Befestigung: Harmonisches Bild, Design wird durch nichts gestört
    • Vollglasierte, sehr glatte Keramik verhindert Keimbildung und Ablagerungen
    • Wandhängende Montage
    • Zulauf von hinten
    Spezifikation
      • Duravit DuraStyle Urinal, Weiß Hochglanz, Spülrand: rimless, Spülprinzip: Spüldüse, Spülform: Verdrängung, Position Zulauf: Hinten, Verdeckter Zulauf, Inkl. Zulauf-Set, Inkl. Befestigungsmaterial, Abgang: waagerecht, Verdeckter Abgang, Inkl. Geruchsverschluss, Inkl. Spüldüse, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2" - 2806300000
      • Duravit DuraStyle Urinal, Weiß Hochglanz, Spülrand: rimless, Spülprinzip: Spüldüse, Spülform: Verdrängung, Position Zulauf: Hinten, Verdeckter Zulauf, Inkl. Zulauf-Set, Inkl. Befestigungsmaterial, WonderGliss, Abgang: waagerecht, Verdeckter Abgang, Inkl. Geruchsverschluss, Inkl. Spüldüse, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2" - 28063000001
      • Duravit DuraStyle Urinal, Weiß Hochglanz, HygieneGlaze, Spülrand: rimless, Spülprinzip: Spüldüse, Spülform: Verdrängung, Position Zulauf: Hinten, Verdeckter Zulauf, Inkl. Zulauf-Set, Inkl. Befestigungsmaterial, Abgang: waagerecht, Verdeckter Abgang, Inkl. Geruchsverschluss, Inkl. Spüldüse, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2" - 2806302000
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdurastyle-urinal-280630
    • ProduktfamilieDuraStyle
    • ProduktgruppeUrinal
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)340
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)13.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameUrinals
    • UNSPSCCode30181506
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal and WC fittings
    • Klassifizierung22 41 13.16
    • Format2014TitelResidential Urinals
    • OmniClassNummer23-31 21 00
    • OmniClassTitelUrinals
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit