Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DuraStyle Urinal DuraStyle Dry 280830
DuraStyle Urinal DuraStyle Dry 280830
DuraStyle Urinal DuraStyle Dry 280830
DuraStyle Urinal DuraStyle Dry 280830
    DURAVIT AG

    DuraStyle Urinal DuraStyle Dry 280830

    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Ohne Spülrand für besonders einfache Reinigung
    • Verdeckte Befestigung: Harmonisches Bild, Design wird durch nichts gestört
    • Wandhängende Montage
    • Wasserlos: Die im Ablauf integrierte Schlauchmembran öffnet sich nur beim Durchfluss von Urin und verschließt sich danach automatisch und geruchsdicht.
    Spezifikation
      • 2808300000:Urinal DuraStyle Dry Weiß Abg.waagr., GV, ohne Fliege
      • 2808300007:Urinal DuraStyle Dry Weiß Abg.waagr., GV, mit Fliege
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdurastyle-urinal-durastyle-dry-280830
    • ProduktfamilieDuraStyle
    • ProduktgruppeUrinal DuraStyle Dry
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)340
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)13.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameUrinals
    • UNSPSCCode30181506
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal and WC fittings
    • Klassifizierung22 41 13.16
    • Format2014TitelResidential Urinals
    • OmniClassNummer23-31 21 00
    • OmniClassTitelUrinals
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit