Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DuraStyle Wand-WC 253839
DuraStyle Wand-WC 253839
DuraStyle Wand-WC 253839
DuraStyle Wand-WC 253839
    DURAVIT AG

    DuraStyle Wand-WC 253839

    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Besonders effizienter, sparsamer Wasserverbrauch: Unified Water Label (UWL) Klasse 1
    • Große Spülwassermenge 4,5 Liter
    • Hygienische Flächenspülung ohne Überspritzen
    • Offener Spülrand Duravit Rimless® mit dynamischer Wasserführung: Hygienisch einwandfreie Spülergebnisse auch bei kleinen Wassermengen
    • Tiefspüler: für minimale Geruchsbelästigung
    • Vollglasierte, sehr glatte Keramik verhindert Keimbildung und Ablagerungen
    • Wandhängende Montage
    Spezifikation
      • 2538392000:Wand-WC 540mm DuraStyle Weiß Tiefspüler, rimless, UD-Loch, HYG
      • 2538390075:Duravit Wand WC DuraStyle, Unterdusch WC, Unterduschsystem, 540 mm, Weiß, Tiefspüler, rimless, 4,5 l , Abgang: Waagerecht
      • 2538392075:Duravit Wand WC DuraStyle, Unterdusch WC, Unterduschsystem, 540 mm, Weiß, Tiefspüler, rimless, HygieneGlaze, 4,5 l , Abgang: Waagerecht
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdurastyle-wall-mounted-toilet-253839
    • ProduktfamilieDuraStyle
    • Produktgruppetoilet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)350
    • Breite (mm)370
    • Tiefe (mm)540
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)25.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal and WC fittings
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2030
    • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit