Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DuraSystem Betätigungsplatte mechanisch WD5002
DuraSystem Betätigungsplatte mechanisch WD5002
DuraSystem Betätigungsplatte mechanisch WD5002
DuraSystem Betätigungsplatte mechanisch WD5002
DuraSystem Betätigungsplatte mechanisch WD5002
    DURAVIT AG

    DuraSystem Betätigungsplatte mechanisch WD5002

    • Aufgesetzt
    • Wassersparende 2-Mengen-Spülung: Nach Bedarf kleine oder große Spülmenge auswählbar (Dual-Flush)
    Spezifikation
      • WD5002012000:Duravit DuraSystem Betätigungsplatte mechanisch, 157x230x14 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDuraSystem-actuator-plate-WD5002
    • ProduktfamilieActuator plates
    • ProduktgruppeMechanical flush plate for WC
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)157
    • Breite (mm)230
    • Tiefe (mm)14
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
    • IFCClassificationStellantrieb
    • ETIM-CodeEC012353
    • ETIM-NameAccessories bathroom accessories
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit