Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DuraSystem Betätigungsplatte elektronisch für WC WD5003
DuraSystem Betätigungsplatte elektronisch für WC WD5003
DuraSystem Betätigungsplatte elektronisch für WC WD5003
DuraSystem Betätigungsplatte elektronisch für WC WD5003
DuraSystem Betätigungsplatte elektronisch für WC WD5003
DuraSystem Betätigungsplatte elektronisch für WC WD5003
DuraSystem Betätigungsplatte elektronisch für WC WD5003
DuraSystem Betätigungsplatte elektronisch für WC WD5003
DuraSystem Betätigungsplatte elektronisch für WC WD5003
    DURAVIT AG

    DuraSystem Betätigungsplatte elektronisch für WC WD5003

    • Aufgesetzt
    • Individuell einstellbare Hygienespülung zur optimalen Leitungsspülung, auch bei Abwesenheit
    • Nachtlicht-Funktion: Beleuchtetes Innenbecken sorgt bei Dunkelheit für angemessene Orientierung und Sicherheit, ohne den Ruhezustand des Körpers durch zu helles Licht zu unterbrechen
    • Wassersparende 2-Mengen-Spülung: Nach Bedarf kleine oder große Spülmenge auswählbar (Dual-Flush)
    Spezifikation
    • Duravit DuraSystem Betätigungsplatte elektronisch für WC A2, Netzanschluss, Glas, Weiß , Dual Flush, Spülbedienung: Infrarotgesteuert, Spülbedienungstechnologie: Automatisch, Berührungslos, Manuell, auf Tastendruck, Einbauart: Aufgesetzt, Inkl. Montagerahmen, Inkl. Montagezubehör
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDuraSystem-Electronic-flush-plate-for-WC--230x10x157-mm-WD5003
    • ProduktfamilieActuator plates
    • ProduktgruppeElectronic flush plate for WC
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)157
    • Breite (mm)230
    • Tiefe (mm)10
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)2.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationStellantrieb
    • ETIM-CodeEC012353
    • ETIM-NameAccessories bathroom accessories
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit