Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DuraSystem Betätigungsplatte mechanisch für WC A1 - WD5008
DuraSystem Betätigungsplatte mechanisch für WC A1 - WD5008
DuraSystem Betätigungsplatte mechanisch für WC A1 - WD5008
DuraSystem Betätigungsplatte mechanisch für WC A1 - WD5008
    DURAVIT AG

    DuraSystem Betätigungsplatte mechanisch für WC A1 - WD5008

    • Aufgesetzt
    • Wassersparende 2-Mengen-Spülung: Nach Bedarf kleine oder große Spülmenge auswählbar (Dual-Flush)
    Spezifikation
    • Duravit DuraSystem Betätigungsplatte mechanisch für WC A1 – WD5008011000
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdurasystem-mechanical-actuator-plate-for-wc-a1-wd5008
    • ProduktfamilieActuator plates
    • ProduktgruppeMechanical actuator plate for WC
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)147
    • Breite (mm)217
    • Tiefe (mm)10
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Nettogewicht (kg)0.31
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC000006
    • ETIM-NameCover plate for installation units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit