Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duravit No.1 Einbauwaschtisch Weiß Hochglanz 550 mm - 039555
Duravit No.1 Einbauwaschtisch Weiß Hochglanz 550 mm - 039555
Duravit No.1 Einbauwaschtisch Weiß Hochglanz 550 mm - 039555
Duravit No.1 Einbauwaschtisch Weiß Hochglanz 550 mm - 039555
    DURAVIT AG

    Duravit No.1 Einbauwaschtisch Weiß Hochglanz 550 mm - 039555

    • 1 Becken
    • 1 Waschplatz
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Für Einbau von unten
    • Für die Montage mit Möbeln geeignet
    • Mit Überlauf
    • Unterseite geschliffen, daher für die Montage auf Konsolen oder Waschtischunterschränken mit Konsole geeignet
    Spezifikation
    • Duravit Duravit No.1 Einbauwaschtisch, Ausführung Waschtisch: Einbau, 550x400 mm, Weiß Hochglanz, Hahnlochbank: Nein, Überlauf: Ja, Geschliffen, Montageart: Einbau von unten, Inkl. Befestigung für Einbau in Holzkonsolen – 03955500282 Duravit Duravit No.1 Einbauwaschtisch, Ausführung Waschtisch: Einbau, 550x400 mm, Weiß Hochglanz, Hahnlochbank: Nein, Überlauf: Ja, Geschliffen, Montageart: Einbau von unten, Inkl. Befestigung für Einbau in Holzkonsolen – 0395550017
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerduravit-no-1-built-in-basin-550-mm-039555
    • ProduktfamilieBathroom ceramics
    • ProduktgruppeWashbasins
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)160
    • Breite (mm)550
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)10.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin