Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duravit No.1 Stand WC Weiß Hochglanz 560 mm - 218401
Duravit No.1 Stand WC Weiß Hochglanz 560 mm - 218401
Duravit No.1 Stand WC Weiß Hochglanz 560 mm - 218401
Duravit No.1 Stand WC Weiß Hochglanz 560 mm - 218401
Duravit No.1 Stand WC Weiß Hochglanz 560 mm - 218401
Duravit No.1 Stand WC Weiß Hochglanz 560 mm - 218401
    DURAVIT AG

    Duravit No.1 Stand WC Weiß Hochglanz 560 mm - 218401

    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Besonders effizienter, sparsamer Wasserverbrauch: Unified Water Label (UWL) Klasse 1
    • Bodenstehende Montage
    • Große Spülwassermenge 4,5 Liter
    • Hygienische Flächenspülung ohne Überspritzen
    • Offener Spülrand Duravit Rimless® mit dynamischer Wasserführung: Hygienisch einwandfreie Spülergebnisse auch bei kleinen Wassermengen
    • Tiefspüler: für minimale Geruchsbelästigung
    • Vollglasierte, sehr glatte Keramik verhindert Keimbildung und Ablagerungen
    Spezifikation
    • Duravit Duravit No.1 Stand WC, 560 mm, Weiß Hochglanz, Tiefspüler, Spülrand: rimless, 4,5 l, Abgang: senkrecht – 21840100002
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerduravit-no-1-floorstanding-toilet-white-high-gloss-560-mm-218401
    • ProduktfamilieBathroom ceramics
    • ProduktgruppeToilets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)370
    • Tiefe (mm)560
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Hergestellt inÄgypten
    • Nettogewicht (kg)23.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011289
    • ETIM-NameToilet closet