Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duravit No.1 Waschtisch Weiß Hochglanz 550 mm - 237555
Duravit No.1 Waschtisch Weiß Hochglanz 550 mm - 237555
Duravit No.1 Waschtisch Weiß Hochglanz 550 mm - 237555
Duravit No.1 Waschtisch Weiß Hochglanz 550 mm - 237555
Duravit No.1 Waschtisch Weiß Hochglanz 550 mm - 237555
Duravit No.1 Waschtisch Weiß Hochglanz 550 mm - 237555
Duravit No.1 Waschtisch Weiß Hochglanz 550 mm - 237555
Duravit No.1 Waschtisch Weiß Hochglanz 550 mm - 237555
    DURAVIT AG

    Duravit No.1 Waschtisch Weiß Hochglanz 550 mm - 237555

    • 1 Becken
    • 1 Waschplatz
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Für 1-Loch-Armaturen geeignet
    • Für die Montage mit Möbeln geeignet
    • Hahnlochbank bietet praktische Ablagefläche z. B. für Seife
    • Komplett von unten glasiert für mehr Hygiene und damit für die wandhängende Einzelmontage geeignet
    • Mit Hahnlochbank
    • Mit Überlauf
    • Wandhängende Montage
    Spezifikation
    • Duravit Duravit No.1 Waschtisch 550 mm Weiß Hochglanz, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1, Überlauf – 23755500002
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerduravit-no-1-washbasin-white-high-gloss-550-mm-237555
    • ProduktfamilieBathroom ceramics
    • ProduktgruppeWashbasins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)175
    • Breite (mm)550
    • Tiefe (mm)460
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Hergestellt inÄgypten
    • Nettogewicht (kg)16.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit