Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Happy D.2 Plus Aufsatzbecken 236050
Happy D.2 Plus Aufsatzbecken 236050
Happy D.2 Plus Aufsatzbecken 236050
Happy D.2 Plus Aufsatzbecken 236050
Happy D.2 Plus Aufsatzbecken 236050
Happy D.2 Plus Aufsatzbecken 236050
    DURAVIT AG

    Happy D.2 Plus Aufsatzbecken 236050

    4.0 von 5 Sternen4.0(11 Bewertungen)
    • 1 Becken
    • 1 Waschplatz
    • Aufgesetzt
    • Aufsatz-Montage
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Für 1-Loch-Armaturen geeignet
    • Für die Montage mit Möbeln geeignet
    • Hahnlochbank bietet praktische Ablagefläche z. B. für Seife
    • Inklusive Ablaufventil mit keramischer Abdeckung in Beckenfarbe: Becken und Ventil verschmilzen optischen zu einer perfekten Einheit
    • Mit Hahnlochbank
    • Mit keramischer Ventilabdeckhaube in Beckenfarbe: Becken und Ventil verschmilzen optisch zu einer perfekten Einheit
    • Mit Überlauf
    • Push-Open Ablaufventil lässt sich durch einfachen Fingerdruck schließen und öffnen und ermöglicht so ganz einfach das Stauen oder Ablaufen des Wassers
    • Unterseite geschliffen, daher für die Montage auf Konsolen oder Waschtischunterschränken mit Konsole geeignet
    Spezifikation
      • Duravit Happy D.2 Plus Aufsatzbecken , 500 mm, Weiß / Weiß , Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher: 1, Überlauf, Geschliffen - 2360500000
      • Duravit Happy D.2 Plus Aufsatzbecken , 500 mm, Weiß / Weiß , Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher: 1, Überlauf, Geschliffen, Wondergliss - 23605000001
      • Duravit Happy D.2 Plus Aufsatzbecken , 500 mm, Weiß / Weiß , Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher: 0, Überlauf, Geschliffen - 2360500060
      • Duravit Happy D.2 Plus Aufsatzbecken , 500 mm, Weiß / Weiß , Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher: 0, Überlauf, Geschliffen, Wondergliss - 23605000601
      • Duravit Happy D.2 Plus Aufsatzbecken , 500 mm, Anthrazit Matt / Anthrazit Matt, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher: 1, Überlauf, Geschliffen - 2360501300
      • Duravit Happy D.2 Plus Aufsatzbecken , 500 mm, Anthrazit Matt / Anthrazit Matt, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher: 1, Überlauf, Geschliffen, Wondergliss - 23605013001
      • Duravit Happy D.2 Plus Aufsatzbecken , 500 mm, Anthrazit Matt / Anthrazit Matt, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher: 0, Überlauf, Geschliffen - 2360501360
      • Duravit Happy D.2 Plus Aufsatzbecken , 500 mm, Anthrazit Matt / Anthrazit Matt, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher: 0, Überlauf, Geschliffen, Wondergliss - 23605013601
      • Duravit Happy D.2 Plus Aufsatzbecken , 500 mm, Weiß Glänzend / Anthrazit Matt, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher: 1, Überlauf, Geschliffen - 2360506100
      • Duravit Happy D.2 Plus Aufsatzbecken , 500 mm, Weiß Glänzend / Anthrazit Matt, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher: 1, Überlauf, Geschliffen, Wondergliss - 23605061001
      • Duravit Happy D.2 Plus Aufsatzbecken , 500 mm, Weiß Glänzend / Anthrazit Matt, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher: 0, Überlauf, Geschliffen - 2360506160
      • Duravit Happy D.2 Plus Aufsatzbecken , 500 mm, Weiß Glänzend / Anthrazit Matt, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher: 0, Überlauf, Geschliffen, Wondergliss - 23605061601
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhappy-d2-plus-above-counter-bathroom-sink-236050
    • ProduktfamilieHappy D.2 Plus
    • Produktgruppebathroom sinks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)170
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)9.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 45 26
    • Format2014TitelEye/Face Wash Equipment
    • OmniClassNummer23-21 43 23
    • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles
    • CSIUniFormatIICodeE1010
    • CSIUniFormatIITitleCommercial Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit