Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Happy D.2 Stand WC 215909
Happy D.2 Stand WC 215909
Happy D.2 Stand WC 215909
Happy D.2 Stand WC 215909
Happy D.2 Stand WC 215909
    DURAVIT AG

    Happy D.2 Stand WC 215909

    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Besonders effizienter, sparsamer Wasserverbrauch: Unified Water Label (UWL) Klasse 1
    • Bodenstehende Montage
    • Geschlossener Spülrand für gleichmäßige Wasserverteilung ohne Überspritzen und maximale Hygiene: Durch kleine Öffnungen kann kaum Schmutz eindringen.
    • Große Spülwassermenge 4,5 Liter
    • Tiefspüler: für minimale Geruchsbelästigung
    Spezifikation
      • Duravit Happy D.2 Stand WC, Weiß Hochglanz, Back to wall Ausführung, Spülwassermenge: 4,5 / 3 l, Tiefspüler, Spülrand: geschlossen, Abgang: waagerecht, Position Abgang: Hinten, Spülprinzip: Verdrängung, Inkl. Befestigungsmaterial - 2159090000
      • Duravit Happy D.2 Stand WC, Weiß Hochglanz, Back to wall Ausführung, Spülwassermenge: 4,5 / 3 l, Tiefspüler, Spülrand: geschlossen, Abgang: waagerecht, Position Abgang: Hinten, Spülprinzip: Verdrängung, WonderGliss, Inkl. Befestigungsmaterial - 21590900001
      • Duravit Happy D.2 Stand WC, Weiß Hochglanz, HygieneGlaze, Back to wall Ausführung, Spülwassermenge: 4,5 / 3 l, Tiefspüler, Spülrand: geschlossen, Abgang: waagerecht, Position Abgang: Hinten, Spülprinzip: Verdrängung, Inkl. Befestigungsmaterial - 2159092000
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhappy-d2-toilet-floor-standing-215909
    • ProduktfamilieToilet
    • ProduktgruppeFloorstanding toilet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)365
    • Tiefe (mm)570
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)29
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011289
    • ETIM-NameToilet closet
    • UNSPSCNameToilets
    • UNSPSCCode30181505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit