Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DuraSystem Installationselement Nasseinbau für WC WD1030
DuraSystem Installationselement Nasseinbau für WC WD1030
DuraSystem Installationselement Nasseinbau für WC WD1030
DuraSystem Installationselement Nasseinbau für WC WD1030
    DURAVIT AG

    DuraSystem Installationselement Nasseinbau für WC WD1030

    • Für Nasseinbau
    • Große Spülwassermenge: 6 Liter
    • Minimaler Spülwasserbedarf von lediglich 2 Litern
    • Spülmenge individuell einstellbar
    • Teilweise vormontiert
    • Wassersparende 2-Mengen-Spülung: Nach Bedarf kleine oder große Spülmenge auswählbar (Dual-Flush)
    Spezifikation
    • Duravit DuraSystem Installationselement Nasseinbau für WC, Einbauart: Zum Ein- und Ausmauern, Montageart: Nasseinbau, Spülbedienung: Mechanisch, Position Spülbedienung: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerInstallation-element-wet-installation-for-WC-WD1030
    • ProduktfamilieInstallation elements
    • ProduktgruppeInstallation element wet installation for WC
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)912
    • Breite (mm)422
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)5.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • ETIM-CodeEG017910
    • ETIM-NameAccessories for sanitary devices
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPre-plumbed installation frames
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit