Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ketho.2 Konsolenwaschtischunterbau wandhängend - K24886
Ketho.2 Konsolenwaschtischunterbau wandhängend - K24886
Ketho.2 Konsolenwaschtischunterbau wandhängend - K24886
    DURAVIT AG

    Ketho.2 Konsolenwaschtischunterbau wandhängend - K24886

    • 100 % Qualität: In sorgfältiger Handarbeit und mit modernster Technik komplett in Deutschland gefertigt, für höchste Qualitätsansprüche
    • Ein Auszug als Vollauszug mit hoher Tragfähigkeit, bietet viel praktischen Stauraum
    • Ein Griff
    • Komfortabler Selbsteinzug mit Dämpfung sorgt für ein sanftes Schließen der Schubladen
    • Komplett vormontiert und eingestellt
    • Mit Griff zum einfachen Öffnen und Schließen
    • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit: Keine offenen Kanten zum Schutz vor Wasser und hoher Luftfeuchtigkeit
    Spezifikation
    • Duravit Ketho.2 Konsolenwaschtischunterbau wandhängend, Anzahl Auszüge: 1, Betongrau Matt, Dekor, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griff Anthrazit, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional - K24886007070000 Duravit Ketho.2 Konsolenwaschtischunterbau wandhängend, Anzahl Auszüge: 1, Weiß Matt, Dekor, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griff Anthrazit, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional - K24886018180000 Duravit Ketho.2 Konsolenwaschtischunterbau wandhängend, Anzahl Auszüge: 1, Natur Eiche Matt, Dekor, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griff Anthrazit, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional - K24886030300000 Duravit Ketho.2 Konsolenwaschtischunterbau wandhängend, Anzahl Auszüge: 1, Eiche Terra Matt, Dekor, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griff Anthrazit, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional - K24886035350000 Duravit Ketho.2 Konsolenwaschtischunterbau wandhängend, Anzahl Auszüge: 1, Graphit Matt, Dekor, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griff Anthrazit, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional - K24886049490000
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerketho-2-console-vanity-unit-wall-mounted-k24886
    • ProduktfamilieBathroom furniture
    • ProduktgruppeVanity units
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)459
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)550
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)34
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEC011381
    • ETIM-NameBathroom furniture set
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit