Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
L-Cube Spiegel  Verspiegelt, Weiß Aluminium Matt - LC7375
L-Cube Spiegel  Verspiegelt, Weiß Aluminium Matt - LC7375
L-Cube Spiegel  Verspiegelt, Weiß Aluminium Matt - LC7375
L-Cube Spiegel  Verspiegelt, Weiß Aluminium Matt - LC7375
    DURAVIT AG

    L-Cube Spiegel Verspiegelt, Weiß Aluminium Matt - LC7375

    • 100 % Qualität: In sorgfältiger Handarbeit und mit modernster Technik komplett in Deutschland gefertigt, für höchste Qualitätsansprüche
    • Energieeffizienzklasse: D
    • Hinweis: Leuchtmittel nicht austauschbar
    • Hygiene-Komfort: Die Beleuchtung wird über eine Sensorsteuerung berührungslos mit einer Handbewegung bedient
    • Integrierte Dimmfunktion: Beleuchtung kann für eine angenehme Lichtstimmung jederzeit individuellen angepasst werden
    • Komplett vormontiert und eingestellt
    • Langlebige und energiesparende LED-Beleuchtung
    • Maximale Lichttemperatur: 3500 K
    • Minimale Lichttemperatur: 3500 K
    • Neutralweißes Licht
    • Umlaufendes, kreisförmiges Lichtfeld
    • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit: Keine offenen Kanten zum Schutz vor Wasser und hoher Luftfeuchtigkeit
    Spezifikation
    • Duravit L-Cube Spiegel, Weiß Aluminium Matt, Version: Sensor, Leuchtmittel: LED Lichtfeld kreisförmig umlaufend, 18 W, Betätigung Beleuchtung: Sensorschalter Unten, Mitte, 3500 K, Dimmfunktion: Integriert, Leuchtmittel Lebensdauer: > 30000 h, Leuchtmittel austauschbar: Nein, Energieeffizienzklasse D – LC7375000000000
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerl-cube-mirror-mirrored-white-aluminum-matt-lc7375
    • ProduktfamilieBathroom furniture
    • ProduktgruppeMirror / Mirror cabinets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)700
    • Breite (mm)700
    • Tiefe (mm)67
    Verwandt
    • HauptmaterialSpiegelglas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Nettogewicht (kg)6.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010550
    • ETIM-NameMirror
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit