Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Manhattan Einhebel-Waschtischmischer Chrom Hochglanz - MH1070004
Manhattan Einhebel-Waschtischmischer Chrom Hochglanz - MH1070004
Manhattan Einhebel-Waschtischmischer Chrom Hochglanz - MH1070004
Manhattan Einhebel-Waschtischmischer Chrom Hochglanz - MH1070004
Manhattan Einhebel-Waschtischmischer Chrom Hochglanz - MH1070004
Manhattan Einhebel-Waschtischmischer Chrom Hochglanz - MH1070004
    DURAVIT AG

    Manhattan Einhebel-Waschtischmischer Chrom Hochglanz - MH1070004

    • AirPlus: Fülliger und angenehm weicher Wasserstrahl durch Luftbeimischung im Strahlregler
    • EasyClean: Dank den Silikonlippen am Strahlformer lassen sich Kalk- und Schmutzablagerungen einfach mit dem Finger abrubbeln.
    • Ein Griff
    • Für den Betrieb mit einem Durchlauferhitzer geeignet
    • Leichtgängige und langlebige Keramikkartusche
    • Minimale Geräuschentwicklung: Geräuschklasse I, max. 20 dB
    • Ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur. Ablaufventil bitte separat bestellen.
    • Pflegeleichte und langlebige Chromoberfläche
    • Unterputzmontage - für einen modernen Look
    • Wassersparend: Durchflussmenge von max. 5,5 Liter pro Minute (bei 3 bar)
    Spezifikation
    • Duravit Manhattan Einhebel-Waschtischmischer, Chrom, Keramikmischsystem, Höhe: 100 mm, Ausladung: 189 mm, Anschlussart: Grundkörper, Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit EasyClean, Inkl. Sichtteile, Durchflussmenge (3 bar): 5,5 l/min, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschklasse: I, Griffvariante: Hebelgriff - MH1070004010
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermanhattan-single-lever-basin-mixer-mh1070004
    • ProduktfamilieFaucets & Showers
    • ProduktgruppeSingle lever basin mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)100
    • Breite (mm)170
    • Tiefe (mm)205
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)1.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011328
    • ETIM-NameWashbasin mixing tap
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets