Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Manhattan Einhebel-Waschtischmischer XL Chrom Hochglanz - MH1040002
Manhattan Einhebel-Waschtischmischer XL Chrom Hochglanz - MH1040002
Manhattan Einhebel-Waschtischmischer XL Chrom Hochglanz - MH1040002
    DURAVIT AG

    Manhattan Einhebel-Waschtischmischer XL Chrom Hochglanz - MH1040002

    • AirPlus: Fülliger und angenehm weicher Wasserstrahl durch Luftbeimischung im Strahlregler
    • Anschlussgröße des Wasseranschlusses: DN15
    • Armatur mit erhöhtem Auslauf für großzügige Bewegungsfreiheit zwischen Becken und Armatur
    • EasyClean: Dank den Silikonlippen am Strahlformer lassen sich Kalk- und Schmutzablagerungen einfach mit dem Finger abrubbeln.
    • Ein Griff
    • Einfache Installation: Armatur wird über flexible Anschlussschläuche mit den Eckventilen verbunden
    • Für den Betrieb mit einem Durchlauferhitzer geeignet
    • Größe XL
    • Leichtgängige und langlebige Keramikkartusche
    • Minimale Geräuschentwicklung: Geräuschklasse I, max. 20 dB
    • Ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur. Ablaufventil bitte separat bestellen.
    • Pflegeleichte und langlebige Chromoberfläche
    • Standmontage
    Spezifikation
    • Duravit Manhattan Einhebel-Waschtischmischer XL, Chrom, Keramikmischsystem, Höhe: 288 mm, Ausladung: 181 mm, Anschlussart: Flexible Anschlussschläuche, 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit EasyClean, Durchflussmenge (3 bar): 4,5 l/min, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschklasse: I, Griffvariante: Hebelgriff - MH1040002010
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermanhattan-single-lever-basin-mixer-xl-mh1040002
    • ProduktfamilieFaucets & Showers
    • ProduktgruppeSingle lever basin mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)288
    • Breite (mm)48
    • Tiefe (mm)220
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)2.01
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011328
    • ETIM-NameWashbasin mixing tap
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit