Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ME by Starck Wand WC 252859
ME by Starck Wand WC 252859
ME by Starck Wand WC 252859
ME by Starck Wand WC 252859
ME by Starck Wand WC 252859
ME by Starck Wand WC 252859
    DURAVIT AG

    ME by Starck Wand WC 252859

    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Besonders effizienter, sparsamer Wasserverbrauch: Unified Water Label (UWL) Klasse 1
    • Geschlossener Spülrand für gleichmäßige Wasserverteilung ohne Überspritzen und maximale Hygiene: Durch kleine Öffnungen kann kaum Schmutz eindringen.
    • Große Spülwassermenge 4,5 Liter
    • Patentiertes Befestigungssystem Durafix: Verdeckte Befestigung aus Metall, besonders schnell und problemlos zu installieren - und dabei völlig unsichtbar
    • Tiefspüler: für minimale Geruchsbelästigung
    • Verdeckte Befestigung: Harmonisches Bild, Design wird durch nichts gestört Wandhängende Montage
    Spezifikation
      • 2528590000:Wand-WC 570mm ME by STARCK Weiß Tiefspüler, Durafix
      • 25285900001:Wand-WC 570mm ME by STARCK Weiß Tiefspüler, Durafix, WonderGliss
      • 2528592000:Wand-WC 570mm ME by STARCK Weiß Tiefspüler, Durafix, HyG
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerme-by-starck-toilet-wall-mounted-252859
    • ProduktfamilieME by Starck
    • ProduktgruppeToilet wall mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)570
    • Tiefe (mm)370
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)26
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal and WC fittings
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2030
    • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit