Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ME by Starck Wand WC 253009
ME by Starck Wand WC 253009
ME by Starck Wand WC 253009
ME by Starck Wand WC 253009
ME by Starck Wand WC 253009
ME by Starck Wand WC 253009
ME by Starck Wand WC 253009
ME by Starck Wand WC 253009
    DURAVIT AG

    ME by Starck Wand WC 253009

    4.5 von 5 Sternen4.5(10 Bewertungen)
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Hygienische Flächenspülung ohne Überspritzen
    • Offener Spülrand Duravit Rimless® mit dynamischer Wasserführung: Hygienisch einwandfreie Spülergebnisse auch bei kleinen Wassermengen
    • Tiefspüler: für minimale Geruchsbelästigung
    • Vollglasierte, sehr glatte Keramik verhindert Keimbildung und Ablagerungen
    • Wandhängende Montage
    • Wasserabweisende Oberfläche für besonders leichte Reinigung: Auf der glatten Oberfläche können sich Schmutz und Kalk nicht halten und Rückstände fließen mit dem Wasser noch leichter ab (WonderGliss)
    Spezifikation
    • Duravit Soleil by Starck Wand WC, Weiß Hochglanz, Tiefspüler, Spülrand: rimless, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, WonderGliss
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerme-by-starck-toilet-wall-mounted-compact-duravit-rimless-253009
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeWall-mounted toilet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)350
    • Breite (mm)370
    • Tiefe (mm)480
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)23.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011289
    • ETIM-NameToilet closet
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2030
    • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste