Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ME by Starck Wand WC Duravit Rimless® 252959
ME by Starck Wand WC Duravit Rimless® 252959
ME by Starck Wand WC Duravit Rimless® 252959
ME by Starck Wand WC Duravit Rimless® 252959
    DURAVIT AG

    ME by Starck Wand WC Duravit Rimless® 252959

    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Besonders effizienter, sparsamer Wasserverbrauch: Unified Water Label (UWL) Klasse 1
    • Große Spülwassermenge 4,5 Liter
    • Hygienische Flächenspülung ohne Überspritzen
    • Offener Spülrand Duravit Rimless® mit dynamischer Wasserführung: Hygienisch einwandfreie Spülergebnisse auch bei kleinen Wassermengen
    • Patentiertes Befestigungssystem Durafix: Verdeckte Befestigung aus Metall, besonders schnell und problemlos zu installieren - und dabei völlig unsichtbar
    • Tiefspüler: für minimale Geruchsbelästigung
    • Verdeckte Befestigung: Harmonisches Bild, Design wird durch nichts gestört
    • Vollglasierte, sehr glatte Keramik verhindert Keimbildung und Ablagerungen
    Spezifikation
      • 2529590000:Wand-WC 570mm ME by STARCK Weiß Tiefspüler, Durafix, Rimless
      • 2529592000:Wand-WC 570mm ME by STARCK Weiß Tiefspüler, Durafix, Rimless, HyG
      • 25295900001:Wand-WC 570mm ME by STARCK Weiß Tiefspüler, Durafix, Rimless, WG
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerme-by-starck-toilet-wall-mounted-duravit-rimless-252959
    • ProduktfamilieME by Starck
    • ProduktgruppeToilet wall mounted Duravit Rimless
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)570
    • Tiefe (mm)370
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)26
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal and WC fittings
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2030
    • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste