Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ME by Starck Wand WC 251009
ME by Starck Wand WC 251009
ME by Starck Wand WC 251009
ME by Starck Wand WC 251009
ME by Starck Wand WC 251009
ME by Starck Wand WC 251009
ME by Starck Wand WC 251009
ME by Starck Wand WC 251009
    DURAVIT AG

    ME by Starck Wand WC 251009

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    • Antibakterielle Keramikglasur: Nach 24 Stunden 99,9% der Bakterien gehemmt (HygieneGlaze)
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Große Spülwassermenge: 4,8 Liter
    • Hygienische Flächenspülung ohne Überspritzen
    • Offener Spülrand Duravit Rimless® mit dynamischer Wasserführung: Hygienisch einwandfreie Spülergebnisse auch bei kleinen Wassermengen
    • Tiefspüler: für minimale Geruchsbelästigung
    • Verdeckte Befestigung: Harmonisches Bild, Design wird durch nichts gestört
    • Vollglasierte, sehr glatte Keramik verhindert Keimbildung und Ablagerungen
    • Wandhängende Montage
    Spezifikation
      • 2510092000:Duravit Wand WC ME by Starck, 575 mm, Weiß, Tiefspüler, rimless, HygieneGlaze, Durafix, 4,5 l , Abgang: Waagerecht
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerme-by-starck-wall-mounted-toilet-251009
    • ProduktfamilieME by Starck
    • Produktgruppetoilet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)422
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)575
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)25
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal and WC fittings
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2030
    • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit