Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ME by Starck Wand WC Hero Edition - 290709
ME by Starck Wand WC Hero Edition - 290709
ME by Starck Wand WC Hero Edition - 290709
ME by Starck Wand WC Hero Edition - 290709
ME by Starck Wand WC Hero Edition - 290709
ME by Starck Wand WC Hero Edition - 290709
ME by Starck Wand WC Hero Edition - 290709
    DURAVIT AG

    ME by Starck Wand WC Hero Edition - 290709

    • Besonders effizienter, sparsamer Wasserverbrauch: Unified Water Label (UWL) Klasse 1
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Große Spülwassermenge: 4 Liter
    • Hygienische Flächenspülung ohne Überspritzen
    • Tiefspüler: für minimale Geruchsbelästigung
    • Vollglasierte, sehr glatte Keramik verhindert Keimbildung und Ablagerungen
    Spezifikation
    • Duravit ME by Starck Wand WC Hero Edition Weiß Hochglanz 540 mm,

      Designer: Philippe Starck, Spülform: Tiefspüler, Spülrand: spülrandlos,

      Sanitärkeramik, Wandhängend, Abgang: waagerecht, Große Spülwassermenge: 4

      l, Befestigung inklusive: Durafix Pro, Unified Water Label (UWL)

      Klasse: 1, CE-Kennzeichen-1: EN997, EAN Nr.: 4067116478587,

      Artikelgewicht: 26 kg, Abmessungen (Breite / Länge x Tiefe / Breite x

      Höhe): 370 x 540 x 340 mm, Artikel Nr.: 290709AA00

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerme-by-starck-wall-mounted-toilet-hero-edition
    • ProduktfamilieBathroom ceramics
    • ProduktgruppeToilets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)340
    • Breite (mm)370
    • Tiefe (mm)540
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)26
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit