Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DuraSystem Betätigungsplatte mechanisch für WC WD5009
DuraSystem Betätigungsplatte mechanisch für WC WD5009
DuraSystem Betätigungsplatte mechanisch für WC WD5009
    DURAVIT AG

    DuraSystem Betätigungsplatte mechanisch für WC WD5009

    • Aufgesetzt
    • Wassersparende 2-Mengen-Spülung: Nach Bedarf kleine oder große Spülmenge auswählbar (Dual-Flush)
    Spezifikation
    • Duravit DuraSystem Betätigungsplatte mechanisch für WC Beta 100, Kunststoff, Weiß , Dual Flush, Spülbedienung: Mechanisch, Spülbedienungstechnologie: Manuell, Einbauart: Aufgesetzt, Inkl. Montagerahmen, Inkl. Drückerstangen
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMechanical-actuator-plate-for-WC-WD5009
    • ProduktfamilieActuator plates
    • ProduktgruppeMechanical actuator plate for WC
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)150.5
    • Breite (mm)230
    • Tiefe (mm)6.5
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
    • IFCClassificationStellantrieb
    • ETIM-CodeEC010063
    • ETIM-NameFlush actuator flushing system mechanical
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPre-plumbed installation frames
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit